| |
欧普罗光电
|
|
|
欧普罗光电―結合DM365及Sony感应器之高画质高清宽动态相机
采用德州仪器DM355/DM365平台及日本索尼最新之IMX035
1.3M高画质高清感应器,并加入宽动态功能,完成业界首选同时兼具高清、低照、宽动态的网络摄影机:
- 支持超过100dB之宽动态影像还原技术。
- 提供高信噪比(S/N ratio = 52
dB),在低照度状态下,可分辨低於0.01Lux之影像(比高畫質1.3M CCD更清晰之影像)
- 最高分辨率可高达1280*1024 30fps。
|
| |
沈阳聚德视频技术有限公司
|
|
|
智能交通演示系统,包含车牌照识别、闯红灯抓拍、违章停车、车辆测速、车辆逆行、抛撒物、车辆路径识别等演示系统
|
| |
合众达电子技术有限责任公司
|
|
|
德州仪器TMS320DM6467为最新一代DaVinci™技术,充分利用TMS320C64x+™+ARM双核架构,满足网络多媒体视频处理需求,更加适合于数字视频终端设备。
- SEED-DVS6467性能:
- 支持8路复合视频输入,及可扩展8路复合视频输入
- 支持1080i/720P高清输出
- 支持高速、大容量SATA硬盘存贮功能
- 接口资源:
- 1路以太网口、1路USB接口、1路RS485串口
- 本地键盘、遥控器、GPIO(4路入,1路出)
- 软件资源:
- SEED SDK软件开发套件,多路视频编解码DEMO
- 应用范围:
|
| |
浙江大学
|
|
|
- H.264视频编解码器:Main Profile
- 支持1080P @ 60 fps视频实时编码
- 支持G.7xx音频编解码
- 支持4个本地SATA硬盘存储
- 提供客户端SDK二次开发包
|
| |
零壹科技
|
| |
零壹科技 智能视频分析系统(IVS)
- 单警戒线检测
- 双警戒线检测
- 入侵
- 突然出现/被黏贴
- 突然消失/倒地
|
- 进入
- 离开
- 偷窃/物品移动
- 物品遗留/被置放
- 徘徊/非法停车
|
- 视频异常/场景改变检测
- 多场景/多规则检测
- 快球跟踪
- 人数统计
- 人群/车流密集度统计
|
|