スーパーバイザとリセット IC

電圧と電源レールを継続的に監視 

parametric-filter製品をすべて表示
TI の幅広い製品ラインアップを構成している各種電圧スーパーバイザとリセット IC は、ウォッチドッグ・タイマ、プッシュボタン、電圧ディテクタ、固定遅延時間スーパーバイザとプログラマブル遅延時間スーパーバイザを搭載しています。また、これらのデバイスは電圧モニタとも呼ばれており、動作が適切に実施されるようシステム状態を監視します。これらのデバイスは、複数の機能を適切に組み合わせて統合しているので、車載、産業用、パーソナル・エレクトロニクスの各アプリケーションでお客様はフレキシビリティを確保できます。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

シングル・チャネル・スーパーバイザ

単一の電圧レールを監視し、低電圧または過電圧を検出します。

マルチチャネル・スーパーバイザ

高精度で複数の電圧レールを監視します。

低静止電流 (IQ) のスーパーバイザ

低消費電力で電源電圧を監視し、バッテリ寿命の延長に貢献します。

ウォッチドッグ・タイマ

マイコンの停止や動作中断を防止し、低電圧の条件が発生していないか継続的に電源電圧を監視します。

プッシュ・ボタン・リセット IC

ユーザーによるボタンの押下を監視し、ユーザーがボタンを押してから一定時間が経過した後にリセットを実行します。

ウィンドウ検出器

過電圧と低電圧の各状態を監視し、電圧レールが許容誤差の水準から逸脱した場合はシステムにアラートを送信します。

主なスーパーバイザとリセット IC

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
TPS37、TPS38、TPS3760 調整可能な抵抗と時間遅延のカリキュレータ
このカリキュレータ・ツールは、デュアル・チャネル・スーパーバイザである TPS37/38 の調整可能なバリエーションに関する設計プロセスを順に提示します。これらのデバイスの電圧スレッショルドとヒステリシス・レベルは、それぞれ 800mV と 2% にデフォルトで設定されていますが、複数の抵抗を追加すると調整できます。希望する仕様をユーザーが入力すると、このツールはそれらに基づいて推奨の抵抗値を表示します。希望のリセット時間遅延やセンス時間遅延を入力すると、それらに基づいて静電容量の推奨値に関する追加の計算も行い、推奨値を提示します。
評価ボード
TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板

TPS38700 評価基板 (EVM) は、ウィンドウ・ウォッチドッグを搭載した、統合型のマルチチャネル電圧シーケンサである TPS38700 を評価するためのプラットフォームです。TPS38700 は、I2C 経由でプログラマブルであり、24 ピンの超薄型クワッド フラットパック リード端子なし (VQFN) パッケージに封止済みです。

TPS38700Q1EVM は、パワーアップとパワーダウンのシーケンシングを実施する目的で最大 12 (...)

評価ボード
TPS3899 プログラマブルなセンス機能とリセット遅延機能搭載、ナノパワー・スーパーバイザの評価基板

TPS3899 評価基板 (EVM) は、6 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TPS3899 製品を評価するためのプラットフォームです。TPS3899 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、1.2μA (最大) の低静止電流を維持します。

TPS3899EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J4 に取り付けると、オープン・ドレイン出力の派生版に対応できます。詳細については、TPS3899 のデータシートをご覧ください。

スーパーバイザとリセット IC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

TPS3842
スーパーバイザとリセット IC

プログラマブル遅延機能とグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、ナノパワー、低電圧スーパーバイザ

概算価格 (USD) 1ku | 0.521

TPS3842-Q1
スーパーバイザとリセット IC

車載、プログラマブル遅延機能とグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、ナノパワー、低電圧スーパーバイザ

概算価格 (USD) 1ku | 0.615

TPS3808E-Q1
スーパーバイザとリセット IC

車載、プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ

概算価格 (USD) 1ku | 0.638

TPS3762
スーパーバイザとリセット IC

自己テスト機能内蔵、65V、ウィンドウ スーパーバイザ

概算価格 (USD) 1ku | 1.18

TPS389C03-Q1
スーパーバイザとリセット IC

Automotive, 3-channel, overvoltage and undervoltage I²C programmable supervisor with Q&A watchdog

概算価格 (USD) 1ku | 2.478

TPS3808E
スーパーバイザとリセット IC

プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ

概算価格 (USD) 1ku | 0.541

電源のトレンド

低静止電流 (IQ)

電圧スーパーバイザとリセット IC で構成された TI の幅広い製品ラインアップは、システム性能を犠牲にせずに超低静止電流 (IQ) を実現します。TI の低静止電流 (IQ) スーパーバイザは、電圧と電源レールを継続的に監視すると同時に、低スタンバイ電力で動作します。この結果、バッテリ動作時間の延長、動的応答時間の迅速化、小型フォーム・ファクタを実現すると同時に、超低静止消費電力を維持できます。

低静止電流 (IQ) に関する主な製品
TPS3899 アクティブ プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー・スーパーバイザ
TLV841 アクティブ ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー・スーパーバイザ
TLV803E アクティブ アクティブ・ロー、オープン・ドレイン出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
高精度

TI の高精度スーパーバイザとリセット IC は、重要なグリッド・インフラ、モーター・ドライブ、産業用オートメーション・システムで、電源内のレギュレーションを改善し、より安全性の高い動作を実現します。

ビデオ・シリーズ
Voltage supervisors 101 (電圧スーパーバイザの入門編)
このトレーニング・シリーズは、スーパーバイザの概要や、サブシステムにスーパーバイザを導入したときに実現できる主な仕様や特長の詳細など、多様なトピックについて説明しています。
ホワイト・ペーパー
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
機能安全設計の効率化に必要なリソースをご提供するうえで、集積回路 (IC) の設計に対する TI のアプローチがどのように役立っているのか、このホワイト・ペーパーが説明します。
PDF
アプリケーション概要
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
TPS37x 電圧スーパーバイザを使用して 24V AC システムを監視し、電源障害を高速検出します。
PDF | HTML
高精度 に関する主な製品
TPS3703-Q1 アクティブ リセット時間遅延機能搭載の車載、高精度ウィンドウ・スーパバイザ
TPS3704-Q1 アクティブ 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
TPS3435 アクティブ Nano-quiescent-current precision timeout watchdog timer

主なアプリケーションの概要

ファクトリ・オートメーション/制御
ウォッチドッグ タイマを内蔵したフレキシブルな電源電圧スーパーバイザを追加すると、ファクトリ オートメーションでシステムの信頼性を確保可能
ADAS
TI の高精度マルチチャネル電圧スーパーバイザは、ADAS アプリケーションの機能安全実現に貢献
モーター駆動
入力電圧範囲 (VIN) の広いマルチチャネル スーパーバイザを採用すると、信頼性の高いモーター ドライブを設計可能
エネルギー・ストレージ・システム
電圧スーパーバイザとウォッチドッグ タイマは、エネルギー ストレージ システムの設計の最適化に貢献
ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム
フレキシブルで高精度の電圧スーパーバイザを採用すると、EV (電気自動車) のシステム安定性強化と、機能安全要件への準拠が可能
ボディ・エレクトロニクスおよびライティング
小型で入力電圧 (VIN) 範囲の広いスーパーバイザを採用すると、ボディ コントロール モジュールの電力効率が向上

ウォッチドッグ タイマを内蔵したフレキシブルな電源電圧スーパーバイザを追加すると、ファクトリ オートメーションでシステムの信頼性を確保可能

プログラマブル ロジック コントローラのフィールド トランスミッタや産業用 PC を設計する場合、電圧や電力をレギュレーション仕様の範囲内に維持し、システムの安全性を確保するために、マイコンの電源レールに電圧監視機能を実装する必要があります。

利点:

  • 高電圧レールに適した、プログラマブル (設定可能) なセンス遅延とリセット遅延
  • システムを強制的にリセットするための手動リセット機能
  • VDD ピンと SENSE ピンを分離すると、高信頼性システムに冗長性を追加可能
  • 最大で SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 3 と SIL 4 に対応できる機能安全定格

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010049 – TIDA-010049
  • TIDEP0020 – AM437x ディスクリート電源リファレンス・デザイン
  • TIDEP0050 – EnDat 2.2 システム、リファレンス・デザイン
製品
  • TPS37 – 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ
  • TPS3704 – 高精度、コンパクト フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3435 – Nano-quiescent-current precision timeout watchdog timer

TI の高精度マルチチャネル電圧スーパーバイザは、ADAS アプリケーションの機能安全実現に貢献

統合型 ADAS でプロセッサとマイコン (MCU) の電源レールを監視すると、通常とは異なる電圧出力状況に起因するブラウンアウトを防止できます。TI の低消費電力スーパーバイザ製品ラインアップは、過電圧または低電圧の事象が発生したときにマイコンにアラートを送信し、システムの安全性確保を支援します。

利点:

  • マルチチャネル監視を実施すると、複雑な設計でも高精度の電力制御が可能
  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ検出機能
  • ウォッチドッグ機能は処理のグリッチを防止し、デバイスの連続的な機能の確保を支援
  • 最大で ASIL D の機能安全要件に対応

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-050008 – 電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス・デザイン
  • TIDA-00530 – オートモーティブ電源、リファレンス・デザイン、低消費電力 TDA3x をベースとするシステム用
  • TIDEP-01017 – TIDEP-01017
製品
  • TPS3704-Q1 – 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS38700-Q1 – 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC
  • TPS389006-Q1 – 車載対応、マルチチャネル、過電圧 / 低電圧 I²C プログラマブル電圧スーパーバイザとモニタ

入力電圧範囲 (VIN) の広いマルチチャネル スーパーバイザを採用すると、信頼性の高いモーター ドライブを設計可能

モーター ドライブで必要なのは、電源の適切なレギュレーションと、精密な位置制御とトルク制御を実現するための高精度センシングです。TI の小電流の電圧スーパーバイザを採用すると、消費電力を抑え、コア電圧レールの監視と信頼性の高い動作を実現できます。

利点: 

  • TPS37 と TPS38 では最大 65V の VIN オプションが利用可能
  • マルチチャネルの監視が可能
  • 高電圧レールに適した、調整可能と固定それぞれのセンス入力
  • 時間遅延がプログラマブルで、シーケンシングのフレキシビリティを確保

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP0020 – AM437x ディスクリート電源リファレンス・デザイン
  • TIDM-SERVODRIVE – 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
製品
  • TPS37 – 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ
  • TPS3704 – 高精度、コンパクト フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3899 – プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー・スーパーバイザ

電圧スーパーバイザとウォッチドッグ タイマは、エネルギー ストレージ システムの設計の最適化に貢献

エネルギー ストレージ システムでは、電源レールを監視し、必要に応じてリセット信号をアサート (発行) するために、電圧スーパーバイザが必須です。TI の各種電圧スーパーバイザには、低静止電流 (IQ)、高精度、優れたプログラマビリティ (設定能力) という特長があります。

利点:

  • ウォッチドッグ タイマを採用すると、マイコンの誤動作が発生したときのシステムの信頼性が向上
  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ電圧監視機能
  • 最大 4 チャネルに対応し、超低静止電流 (IQ) を維持できるため、消費電力が最小化

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01214 – 16 ビット ADC とデジタル・アイソレータを使用する絶縁型、高精度アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
  • TIDA-010041 – コンパレータまたは電源シーケンサとして使用するナノパワー、ワイド VIN(最大 12V)スーパーバイザのリファレンス・デザイン
  • TIDA-010052 – Safety power supply for motor drives reference design
製品
  • TPS3704 – 高精度、コンパクト フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3435 – Nano-quiescent-current precision timeout watchdog timer
  • TPS3899 – プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー・スーパーバイザ

フレキシブルで高精度の電圧スーパーバイザを採用すると、EV (電気自動車) のシステム安定性強化と、機能安全要件への準拠が可能

機能安全が非常に重要な高信頼性の車載システムで、システムの状態を監視するには、電圧スーパーバイザが不可欠です。TI の各種電圧スーパーバイザには、低静止電流 (IQ)、高精度、高いプログラマビリティ (設定能力) という特長があります。

利点:

  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ電圧監視機能
  • 最大 4 チャネルに対応し、超低静止電流 (IQ) を維持できるため、消費電力が最小化
  • リセット遅延時間がプログラマブル (設定可能) で、ウィンドウ ウォッチドッグのタイミング オプションが利用できるため、カスタマイズが可能
  • 最大で ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) D の機能安全要件に対応

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01168 – 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
  • TIDA-020014 – 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション・インバータ出力段のリファレンス・デザイン
  • PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン
製品
  • TPS3850-Q1 – ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載過電圧 / 低電圧監視向けウィンドウ・スーパーバイザ
  • TPS3704-Q1 – 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS37-Q1 – 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ

小型で入力電圧 (VIN) 範囲の広いスーパーバイザを採用すると、ボディ コントロール モジュールの電力効率が向上

ボディ コントロール モジュールと車載ゲートウェイでリセット IC を活用すると、電力効率を確保し、通常とは異なる電圧出力状況を早期に検出することができます。TI の各種スーパーバイザ製品は、業界最速クラスの検出速度を達成しており、開発中システムのニーズに対応するのに役立ちます。

 

利点:

  • TPS37-Q1 では最大 65V の VIN オプションが利用可能
  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ電圧監視機能
  • リセットと検出の遅延タイミングがプログラマブル (設定可能) で、構成しやすさが向上
  • VDD ピンとセンス ピンを分離している製品では、(センス ピンを使用して開発者が監視対象の電圧を設定) VDD より高いまたは低い電圧の監視が可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01168 – 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
  • TIDA-00699 – フロント・エンド電源、リファレンス・デザイン、コールド・クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付
製品
  • TPS37-Q1 – 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ
  • TPS389006-Q1 – 車載対応、マルチチャネル、過電圧 / 低電圧 I²C プログラマブル電圧スーパーバイザとモニタ
  • TPS3704-Q1 – 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics
この記事は、電圧スーパーバイザの概要と、各種アプリケーションの詳細な概要を取り扱っています。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
定評ある TI のスーパーバイザとリセット IC を紹介しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
電圧スーパーバイザ、リセット IC、電圧検出器、ウォッチドッグ・タイマおよび関連する各種監視デバイスについてのよくある質問(FAQ)をお読みください。
document-pdfAcrobat PDF