배터리 관리 IC

배터리를 최대한 활용

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 배터리 관리 솔루션, 툴 및 전문 지식을 활용하면 보다 효율적이고, 더 오래 가고, 보다 믿을 수 있는 배터리 구동 애플리케이션을 손쉽게 디자인할 수 있습니다. TI의 배터리 관리 포트폴리오에는 산업용, 오토모티브 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에 사용할 수 있는 충전기, 게이지, 모니터 및 보호 IC가 포함되어 있습니다. 

카테고리별로 찾아보기

주요 배터리 관리 IC

BQ25856-Q1
배터리 충전기 IC

오토모티브 I2C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.9

BQ79731-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

오토모티브 배터리 정션 박스 전압 모니터, 전류 센서 및 절연 임피던스 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 8.388

BQ77307
배터리 보호기

고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 보호기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.62

BQ27Z558
배터리 연료 게이지

1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

BQ25770G
배터리 충전기 IC

GAN HEMT를 지원하는 I²C 2~5셀 NVDC 듀얼 위상 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.15

BQ76905
배터리 모니터 및 밸런서

고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 모니터 및 보호기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.62

기술 리소스

White paper
White paper
차량 전기화를 위한 배터리 관리시 기능적 안전성 고려 사항
전기 차량의 ISO 26262 기능적 안전성 표준 충족을 위한 배터리 모니터링 고려 사항에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A)
전기 차량의 유선 및 무선 배터리 관리 시스템의 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
휴대형 전자 설계의 최대 전력 밀도를 달성하기 위한 USB Type-C® 전원 공급 및 벅-부스트 충전 결합의 장점에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

의료용
배터리 관리 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 효율적이며 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기
하이브리드 및 전기 자동차
TI의 배터리 관리 기술을 이용해 HEV 및 EV 애플리케이션에서 기능 안전 및 작동 시간을 늘리세요
정원 및 전동 공구
TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
휴대폰 및 태블릿
TI의 배터리 관리 기술로 장치를 신속하게 충전하고 오래 사용
에너지 저장 시스템
TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 ESS 애플리케이션에서 고정밀, 보호 배터리 시스템 구현
E-모빌리티
TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 E-모빌리티 애플리케이션에서 고속 충전, 안정적, 정확한 배터리 시스템을 생성합니다

배터리 관리 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 효율적이며 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기

장점:

  • 게이지는 높은 시스템 온 칩 정확도와 함께 프로그래머블 하드웨어 및 펌웨어 기반 보호 기능을 제공합니다.
  • 충전기는 다중 셀 구성 및 병렬 배터리 팩을 지원하며, 주 전원 장애 중 원활한 전환을 위한 빠른 백업 기능을 제공합니다.
  • 보호기는 전압, 전류 및 온도를 통해 경제적인 솔루션에 외부 전원 온도 계수 보호를 사용하여 단일 셀 인 직렬 배터리 시스템에 기능을 제공합니다. 저전력 소비 모드와 향상된 열 성능으로 제품 보관 수명을 연장합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ40Z50-R2 – 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자
  • BQ25731 – USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
  • BQ2982 – 0V 충전이 비활성화된 단일 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 고압측 보호기
하드웨어 개발
  • BQ40Z50EVM-561 – 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1~5셀, 16A 벅-부스트 충전기 컨트롤러 평가 모듈
  • BQ2980EVM-883 – bq2980 단일 셀 고압측 보호기 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술을 이용해 HEV 및 EV 애플리케이션에서 기능 안전 및 작동 시간을 늘리세요

장점:

  • 모니터는 ±1mV 정확도와 셀 전압 및 팩 전류의 동기화된 판독값을 제공합니다.
  • 게이지는 간단한 설정 구성을 제공하고 여러 셀 화학 물질을 지원하여 e-Call 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • BQ79600-Q1 – 자동 호스트 시작 호환 오토모티브 SPI/UART 통신 인터페이스 기능 안전
  • BQ34210-Q1 – 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지
하드웨어 개발
  • BQ79600EVM – 자동 호스트 활성화 기능을 갖춘 기능 안전 준수 SPI/UART-데이지 체인 브리지 인터페이스 평가 모듈
  • BQ34210IQ1EVM-826 – bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈

TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원

장점:

  • 게이지의 정밀한 측정 알고리즘은 배터리의 정확한 충전 상태를 보장합니다. Chemistry-ID 시스템은 정확도를 저하시키지 않으면서 설계 주기를 단축시킬 수 있습니다.
  • 충전기는 전체 USB Type-C® 전원 공급 스펙트럼(20V, 5A) 및 다중 셀 배터리 팩을 지원합니다.
  • 모니터는 직렬로 연결된 3~16개의 셀을 대상으로 자율 또는 호스트 제어 셀 밸런싱(I2C, 직렬 주변 기기 인터페이스 또는 고속 데이터 대기열을 통해)할 수 있는 고정밀 전압 측정(25°C에서 ± 5mV)을 제공합니다. 
  • 보호기는 모니터와 함께 활용할 때 2차 중복 보호를 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지
  • BQ25731 – USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
  • BQ76942 – 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1~5셀, 16A 벅-부스트 충전기 컨트롤러 평가 모듈
  • BQ76942EVM – 3 시리즈~10 시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술로 장치를 신속하게 충전하고 오래 사용

장점:

  • 게이지는 ±1mV 측정 정확도를 제공하며, 셀 밸런싱이 배터리 수명을 최대화하여 장치를 더 오래 사용할 수 있습니다.
  • 충전기는 인덕터리스 스위치 커패시터 기술을 사용하여 최대 8A의 충전 전류를 제공합니다.
  • 보호기는 축소된 형상 크기와 약 4μA의 전력 손실을 자랑하며 소형 폼 팩터 제품에 적합합니다. 또한 기본 및 보조 보호 옵션을 모두 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ27Z746 – 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지
  • BQ25970 – 병렬 충전 애플리케이션 및 외부 OVP 지원용 I2C 1셀 8A 스위치 커패시터 배터리 충전기
  • BQ2982 – 0V 충전이 비활성화된 단일 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 고압측 보호기
하드웨어 개발
  • BQ27Z746EVM-047 – BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈
  • BQ25970EVM-893 – bq25970 완전한 충전기 평가 모듈
  • BQ2980EVM-883 – bq2980 단일 셀 고압측 보호기 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 ESS 애플리케이션에서 고정밀, 보호 배터리 시스템 구현

장점:

  • 모니터는 소형 가정용 에너지 저장 시스템(ESS)과 고전압 배터리 시스템을 위한 고정밀 전압 측정(±5mV)을 지원하는 최대 그리드 스케일 ESS에 안정적이고 적층형 솔루션을 제공합니다.
  • 게이지는 필수 시스템 보고를 위한 고성능 구동 정확도를 제공합니다. 이 제품은 다중 셀 화학 물질을 지원하며 거의 방전되지 않는 장치에 대한 서비스 종료 기능을 제공합니다.
  • 충전기는 최대 20A의 충전 전류를 지원하여 백업 배터리를 빠르게 충전하고 다양한 백업 배터리 구성을 위해 출력에서 최대 70V를 처리합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지
  • BQ25756 – MPPT가 내장된 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러
  • BQ79616-Q1 – ASIL-D를 준수하는 16S 오토모티브 정밀 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리
  • BQ25756EVM – 1~14셀 양방향 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러용 BQ25756 평가 모듈
  • BQ79616EVM-021 – 16-S 오토모티브 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기용 BQ79616 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 E-모빌리티 애플리케이션에서 고속 충전, 안정적, 정확한 배터리 시스템을 생성합니다

장점:

  • 게이지는 내장된 인증 기능을 제공하여 비공식 배터리 팩을 방지합니다. 40°C~150°C의 작동 온도 범위로 거의 모든 환경에서 안정성을 보장합니다.
  • 충전기는 최대 240W의 충전을 위한 USB Type-C® Power Delivery 확장된 전력 범위 기능, 직렬 10~16셀을 사용하는 배터리 지원, 개인용 전자 제품을 충전하기 위한 전기 자전거 배터리를 통한 양방향 전력 흐름(예)을 제공합니다.
  • 3~16개의 셀이 직렬로 연결된 배터리용 모니터 및 보호 장치를 중복 보호에 활용하여 모바일 애플리케이션 안전 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지
  • BQ25756 – MPPT가 내장된 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러
  • BQ76952 – 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리
  • BQ25756EVM – 1~14셀 양방향 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러용 BQ25756 평가 모듈
  • BQ76952EVM – 3s~16s 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

설계 및 개발 자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.

bq20xxx 및 bq30xxx와 같은 (...)

계산 툴
게이징 매개 변수 계산기
게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 배터리 설계자가 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 끝 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. 이 툴을 사용하면 사용자가 연료 게이지 IC의 정확도를 초과 온도로 높일 수 있습니다.
지원 소프트웨어
MathCAD로 보정된 최종 방전 전압(CEDV) 툴

배터리 설계자가 TI의 CEDV 알고리즘 기반 연료 게이지 중 하나를 사용하여 배터리 팩의 특정 화학 성분을 위한 일치하는 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. USB를 통해 연결된 CEDV 평가 보드와 함께 TI의 bq Smart Battery Builder 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있는 3쌍의 로그 파일을 허용합니다. 정확한 계산을 위해 배터리 팩 설정의 몇 가지 추가 매개 변수도 필요합니다. 다운로드 가능한 출력 파일에는 배터리 팩의 대량 생산에 사용할 수 있는 골든 이미지를 생성하기 위해 (...)

배터리 관리 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.