전원 양호 신호 결합, 디지털 신호 활성화 또는 비활성화, 20개 이상의 구성 가능한 게이트 포트폴리오를 통해 여러 오류 신호 모니터링과 같은 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 포함된 디바이스 옵션은 푸시-풀 및 3상 출력 유형을 통해 단일 채널 디바이스에서 최대 19개의 기능을 지원합니다.
신제품
Configurable gates
Two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.278
Configurable gates
Automotive two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.328
기술 리소스
비디오
전력 양호 신호 결합
전력 양호 신호는 시스템에서 상대적으로 먼 거리에서 라우팅되므로 항상 기생을 극복할 수 없습니다. 이 비디오에서는 표준 로직 디바이스와 함께 간단한 2가지 솔루션을 빠르게 다룹니다.
비디오
디지털 신호 활성화 또는 비활성화
이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력으로 수행할 작업을 위한 모든 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.
비디오
입력 수를 줄여 오류 신호 모니터링
이 비디오에서는 예제 시스템에서 오류 플래그 출력 집합을 모니터링하는 데 필요한 입력 수를 줄이는 한 가지 방법에 대해 설명합니다.