카테고리별로 찾아보기
신제품
Radiation-tolerant six-bit open-drain fixed-direction level translator
Radiation-tolerant six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs
설계를 위한 포괄적인 전압 변환 포트폴리오에서 선택
자동 방향 변환기의 이점
자동 방향 전압 변환기는 이중 전압 구성으로 사용할 수 있습니다. 하지만 방향 제어 전압 변환기와 달리 방향 제어 핀 없이 신호의 방향을 자동으로 감지합니다. 구동 강도, 데이터 속도 및 다중 전압 변환을 포함하는 여러 장단점이 있습니다. 다양한 기능은 모든 설계 요구에 맞는 옵션을 제공합니다.
- 양방향 신호에서 작동합니다.
- 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다.
- 오픈 드레인 및 푸시 풀 인터페이스 모두에서 작동합니다.
- 외부 풀업 저항기로 유연성 있게 설계합니다.
- 오픈 드레인 사용 사례는 다음과 같습니다. I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
- 푸시-풀 사용 사례는 다음과 같습니다. GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
- 다중 소스 패키지 및 핀아웃
방향 제어 변환기의 이점
방향 제어 전압 변환기는 단방향 신호의 비반전 업 또는 다운 변환을 수행합니다. 이러한 장치에는 하나 이상의 방향 제어 핀이 있어 설계자가 어떤 핀이 입력 및 출력인지 구성할 수 있습니다. 따라서 한 장치에서 업/다운 변환을 동시에 수행할 수 있으며 더 많은 유연성을 제공합니다. 많은 장치가 버스 홀드를 갖추고 있어 입력이 부동 또는 고임피던스일 때 마지막으로 알려진 출력 상태를 유지합니다.
- 높은 구동 강도를 위한 푸시 풀 버퍼 출력
- 하나 이상의 방향 제어 핀
- 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다.
- 부품 번호에 "H"로 표시된 버스 홀드 기능 사용 가능
- 사용 사례: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
- 다중 소스 패키지 및 핀아웃
방향 제어 변환기을 위한 주요 제품
고정 방향 변환기의 이점
고정 방향 변환기는 장치의 입력에서 수신되는 신호의 단일 방향, 비반전 업 또는 다운 변환을 장치의 출력으로 수행합니다. 단일 공급 변환기에는 하나의 공급 전압이 있어 출력에 추적할 기준 레벨을 제공하고 변환 버퍼와 변환 로직 게이트를 포함합니다. 변환 로직 게이트에는 로직 기능이 내장되어 있으며 업 또는 다운 전압 변환을 수행합니다.
- 단일 공급 변환기가 시스템 설계를 간소화해 줍니다.
- 이중 공급 변환기는 전압 변환을 위한 동적 작동 범위를 제공합니다.
- 전압 변환 로직 게이트는 하나의 칩에 두 가지 기능을 달성합니다.
- 사용 사례: GPIO, SPI,UART,JTAG,I2S