ZigBee
스마트 홈 및 빌딩을 위한 견고한 저전력 메시 네트워크
Zigbee란?
Zigbee®는 건물 자동화, 조명, 스마트 도시, 의료 및 자산 추적에 널리 사용되는 표준 기반 무선 메시 네트워크입니다. TI의 확장형 Zigbee 포트폴리오는 최저 전력 메시 솔루션을 통해 전 산업용 온도 범위에 걸쳐 수년간 코인 셀을 사용하거나 배터리 없이 작동 가능합니다. TI는 10년 이상 CSA(Connectivity Standards Alliance)의 홍보 회원으로서 최신 표준을 갖춘 견고한 스택 전송을 제공하고 있습니다.
설계 및 개발 자료
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.
시작하기
일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.
하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:
- 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 (...)
Z-Stack™ 전력 계산기 툴
TI for Zigbee를 선택해야 하는 이유
업계 최고, 저전력 성능
0.85µA 대기 전류 온도 초과, 동급 최고의 코인 셀 작동 등을 지원하는 Zigbee 디바이스로 배터리 수명을 연장하십시오.
더 긴 범위의 메시 네트워크
20dBm 이상의 업계 최저 전력 통합 전력 증폭기와 Zigbee SubGHz 옵션을 사용하여 낮은 소비 전력으로 더 긴 범위를 얻을 수 있습니다.
강력한 소프트웨어 스택
TI의 SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 모든 프로토콜 또는 애플리케이션 개발을 시작하세요. TI의 저전력 장치에 최적화된 가장 안정적이고 완전한 소프트웨어 제품입니다.
품질, 안정성 및 인증
TI의 ZigBee 솔루션은 테스트를 통해 가장 엄격한 산업용 및 규정 준수 표준을 충족하는 것으로 입증되었으며 커넥티비티 표준 얼라이언스(Connectivity Standards Alliance)의 간편 인증을 제공합니다.
주요 애플리케이션 알아보기
복원력이 뛰어난 대형 메시 네트워크가 필요할 수 있는 다양한 건물 자동화 프로젝트에서 안정적이고 안전한 Zigbee 연결을 사용하세요
20여 년간의 커넥티비티 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,
- 다양한 센서와 컨트롤러를 연결하여 안전한 원격 모니터링 및 제어를 지원하는 저전력, 연결된 Zigbee 기반 건물 자동화 시스템을 만드십시오.
- 최대의 범위와 안정성을 위해 대규모의 분산 자체 해결 네트워크를 지원합니다.
- 여러 센서를 연결하여 실내 환경을 최적으로 제어합니다.
주요 리소스
- TIDM-LOWEND-IHD – 무선 RF 통신을 지원하는 세그먼트 LCD 기반 저가형 홈 디스플레이
- CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – ZigBee 홈 자동화 게이트웨이 레퍼런스 디자인
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 어떤 운영 체제에도 사용할 수 있는 휴대용 ZigBee 플러그인 소프트웨어 프레임워크
- CC2652R7 – 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
- CC2652RSIP – SimpleLink ™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈, 352KB 메모리
- CC2642R – 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
- ZigBee® ︎개발 지침 – 기술 기고문
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 저에너지
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)
Zigbee 기술을 사용하면 대규모 조명 배포를 제어할 수 있는 안정적인 네트워크를 만들 수 있습니다
Zigbee 메시 기술을 이용하면 최소한의 수고와 내장 인프라로 75개 이상의 노드로 조명 네트워크를 제어할 수 있습니다. 다음 조명 네트워크를 연결할 때는 TI가 보유한 20년간의 커넥티비티 경험과 우수한 품질의 제품 공급 및 업계 최고 수준의 지원을 활용하세요.
주요 리소스
- TIDC-ZLIGHT2-W – 가정 및 건물 자동화를 위한 간단한 백색 조광 가능 ZigBee 연결 LED 조명
- TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 무선 MCU 및 CC2592 범위 확장기 레퍼런스 디자인 - 122dB 링크 버짓
- TIDA-01095 – 자연광 하베스팅 및 무선 연결을 지원하는 100W 조광 가능 DC-DC LED 드라이버 레퍼런스 디자인
- CC2652R7 – 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
- CC2652PSIP – SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함)
- CC2642R – 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
- ZigBee® ︎개발 지침 – 기술 기고문
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 저에너지
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)
그리드 인프라 애플리케이션, 특히 대규모 메시 네트워크가 필요한 곳에 Zigbee를 추가하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 개선하세요
전기 그리드는 향상된 모니터링 및 제어 기능으로 하루가 다르게 더 스마트해지고 있습니다. 이 중 대부분은 값비싼 케이블을 교체하고, 유지보수 접근성을 개선하고, 매우 넓은 배포 영역에 걸쳐서도 그리드 운영자에게 보다 확실한 제어 능력을 제공하는 데 사용할 수 있는 보안 Zigbee 무선 연결을 통해 지원됩니다.
주요 리소스
- TIDM-SMARTMETERBOARD3 – 스마트 전기 계량기 개발 플랫폼(SMB)
- TIDA-00225 – BeagleBone Black용 데이터 집신기 케이프
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 어떤 운영 체제에도 사용할 수 있는 휴대용 ZigBee 플러그인 소프트웨어 프레임워크
- CC2652R7 – 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
- CC2652RSIP – SimpleLink ™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈, 352KB 메모리
- CC2642R – 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
- ZigBee® ︎개발 지침 – 기술 기고문
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 저에너지
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)