电源滤波器 IC

借助独立式 AEF IC 来缩减系统尺寸、重量和成本

parametric-filter查看所有产品
鉴于电源系统中的大型无源滤波器,缓解电磁干扰 (EMI) 变得越来越具有挑战性。我们电源滤波器 IC 产品系列中的有源 EMI 滤波器 (AEF) 集成电路 (IC) 可用作电容放大器,实现高达 30dB 的额外 EMI 衰减,从而将共模滤波器中扼流圈的电感值缩减高达 80%。AEF IC 能够减小高功率密度解决方案中 EMI 滤波器的尺寸、重量和成本。

按类别浏览

按 EMI 模式选择

共模 AEF IC

AEF IC 可检测共模 EMI 电压干扰,并将降噪电流注入电源线,从而有效地增加滤波器电容并支持使用更小的扼流圈。 

设计和开发资源

计算工具
TPSF12C1/-Q1 和 TPSF12C3/-Q1 共模 AEF 快速入门计算器工具

欢迎使用 TPSF12C1/-Q1 和 TPSF12C3/-Q1 快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于该共模 AEF IC 系列的 AEF 电路。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

评估板
TPSF12C3-Q1 三相有源 EMI 滤波器评估板
TPSF12C3-Q1 评估模块 (EVM) 旨在评估 TPSF12C3-Q1 的性能。该解决方案改进了三相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI) 滤波器。TPSF12C3-Q1 IC 为 EMI 测量相关频率范围内的 CM 噪声提供了一条低阻抗路径,有助于满足 EMI 标准的规定限值。
评估板
TPSF12C1-Q1 单相有源 EMI 滤波器评估模块
TPSF12C1-Q1 评估模块 (EVM) 专门设计用于方便地评估 TPSF12C1-Q1 有源滤波器 IC 的性能。该解决方案改善了单相交流和三线直流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI) 特征。TPSF12C1-Q1 IC 在 EMI 测量相关的频率范围内为 CM 噪声提供低阻抗路径,可满足 EMI 标准(如 CISPR 11、CISPR 25 和 CISPR 32)规定限制。

电源滤波器 IC 的优势

checkmark

满足严格的 EMI 标准

我们的 AEF IC 可检测、处理 EMI 并将其降低高达 30dB,帮助您满足国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 11、CISPR 32 和 CISPR 25 EMI 要求。

checkmark

缩减滤波器尺寸、重量和成本

我们的 AEF IC 可使设计的电感值降低高达 80%,从而使扼流圈的尺寸减半、重量更轻且更具成本效益。

checkmark

延长电容器寿命

通过使用我们的 AEF IC 缩小大型磁性元件的尺寸,您可以减少产生的热量并提高系统可靠性。

电源发展趋势

降低 EMI 来提高性能

CISPR 标准是限制电气和电子器件中 EMI 的全球基准。我们高度集成的 AEF IC 可用作电容放大器,支持您在保持相同滤波器尺寸的同时显著降低干扰 (EMI)。使用 AEF IC 以更高的裕量满足严格的 EMI 标准。

实现低 EMI的特色产品
TPSF12C1-Q1 正在供货 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
TPSF12C3-Q1 正在供货 适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)

缩减无源 EMI 滤波器解决方案的系统尺寸、重量和成本并提高可靠性

接触电流安全法规限制了 Y 型滤波电容器的尺寸,从而实现较大的电感器。借助我们高度集成的 AEF IC,您可以显著缩减磁性元件和整体滤波器尺寸,同时保持类似的 EMI 水平。其他优势包括:通过降低功率损耗来改善热管理,提高系统可靠性,简化机械封装设计以及降低成本。

实现功率密度的特色产品
TPSF12C1-Q1 正在供货 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
TPSF12C3-Q1 正在供货 适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)

技术资源

应用简报
应用简报
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
功率密度是高度受限系统环境中的应用的主要指标。阅读本文,了解如何减少 EMI 滤波器元件的体积,从而实现具有成本效益的高功率密度解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
立即开始使用 AEF IC 来降低共模 EMI、节省空间并降低成本
了解与传统无源滤波器设计相比,我们用于共模噪声消除的独立式 AEF IC 产品系列如何有效地缩减单相和三相系统的尺寸、重量和成本。
资源
资源
如何在单相和三相系统中降低共模 EMI 并提高功率密度
要实现紧凑高效的 EMI 输入滤波器设计,是高密度开关稳压器面临的一项主要挑战。本文回顾了使用 AEF IC 在交流电源系统中降低共模噪声的实际电路实现。